Schnittkaschierung zu BRS 85x170mm Oberteil 80mm aus Stahlblech in reinweiß BRS8517079010
EAN
4012740220446
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Innendienst.
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe83 mm
-
Breite170 mm
-
Maß a25 mm
Konfiguration
-
SchnittkaschierendJa
Konnektivität
-
MontageartKlickbefestigung
Werkstoff
-
WerkstoffStahl
-
OberflächePulverbeschichtet
-
FarbeReinweiß
-
RAL Nummer9010
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren