Endstück schnittkaschierend zu BRA 85x130mm Oberteil 80mm hfr in reinweiß BRA8513069010
EAN
4012740840194
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Innendienst.
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe83 mm
-
Breite130 mm
-
Maß a7 mm
Konfiguration
-
SchnittkaschierendJa
Werkstoff
-
WerkstoffPC-ABS
-
OberflächeUnbehandelt
-
FarbeReinweiß
-
RAL Nummer9010
Ausstattung
-
Mit SchutzfolieNein
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Tool
Tool en-GB 2024-07-26
MSI36,37 MB
Mehr Downloads