Flachwinkel schnittkaschierend zu BR/H/N/A/S 68x210mm OT 80mm hfr reinweiß BR652105H9010
EAN
4012740994088
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Innendienst.
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe68 mm
-
Breite210 mm
-
Maß a266 mm
Zubehör
-
FormteilausführungHaubenformteil
Konfiguration
-
SchnittkaschierendJa
Installation, Montage
-
BodenlochungNein
Werkstoff
-
WerkstoffPC-ABS
-
OberflächeUnbehandelt
-
FarbeReinweiß
-
RAL Nummer9010
Sicherheit
-
Stoßfestigkeit IKIK07
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
Mehr Downloads