T-Stück schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 20x50mm reinweiß ATA205089010
EAN
4012740865227
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Bitte bestellen Sie folgende Produkte als Ersatz oder zur Erweiterung:ATA205089016
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe20 mm
-
Breite52 mm
Zubehör
-
FormteilausführungHaubenformteil
Normen
-
Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12Nein
Werkstoff
-
WerkstoffAcrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
-
OberflächeUnbehandelt
-
FarbeReinweiß
-
RAL Nummer9010
Sicherheit
-
Stoßfestigkeit IKIK07
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP40
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-5 - 60 °C
Ausstattung
-
Mit SchutzfolieNein
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktlizenz
Produktlizenz_NF004_1076_ATA
Produktlizenz International 2021-02-12
PDF1,01 MB -
Konformitätserklärung
EU-Deklaration ATA T008A FR_EN 25072019
Konformitätserklärung en-US, fr-FR 2023-10-31
PDF41,06 kB
Mehr Downloads