System
QuickConnect
Szybko, bezpiecznie, łatwo.
Technika łączeniowa QuickConnect to najwyższy poziom bezpieczeństwa i krótki czas montażu. System obejmuje aparaturę, obudowy oraz zaciski zbiorcze. Nie odkładaj instalacji na później, dzięki QuickConnect zajmie Ci to tylko chwilę!
Aparatura modułowa w systemie
QuickConnect
Zapisz się na bezpłatne
warsztaty online
Praktyczne zastosowanie aparatury QuickConnect w instalacjach elektrycznych
⌚ godz. 10:00-11:00
Wtykaj zamiast przykręcać! Systemy połączeń QuickConnect są najlepszym przykładem oszczędności czasu i przestrzeni.
Pobierz broszurę
System QuickConnect
Co znajdziesz w broszurze?
- informacje o korzyściach stosowania systemu QuickConnect
- 3 przykłady montażu
- warianty dostępnych szyn fazowanych
- wykaz aparatury zgodniej z QuickConnect
Szyny fazowe
Szyny fazowe cieszą się dużą popularnością wśród instalatorów. Nic dziwnego! Dzięki nim montaż i łączenie urządzeń modułowych są szybsze i bezpieczniejsze.
Poziome szyny fazowe
Zastosowanie szyn łączeniowych do aparatury modułowej QuickConnect zapewni bezpieczne połączenie bez dokręcania!
Dane techniczne:
- prąd znamionowy 63 A oraz 80 A
- 12 modułow / długość 210 mm
- przekroj 10 lub 16 mm2
- maks. napięcie robocze 230 / 400 V
Pionowe szyny fazowe
Dzięki ich zastosowaniu, skrócisz czas łączenia poszczególnych rzędów rozdzielnicy.
Dane techniczne:
- prąd znamionowy 63 A
- napięcie znamionowe AC 230 / 415 V
- odporność na napięcie udarowe 4 kV
System QuickConnect
można stosować w rozdzielnicach
Poznaj aplikację
Hager Ready
Z aplikacją Hager Ready szybko i wygodnie zaprojektujesz rozdzielnicę mieszkaniową i wyposażysz ją w aparaturę QuickConnect.
Obejrzyj webinar
QuickConnect
Nowoczesne systemy rozdziału energii. Aparatura modułowa i akcesoria QuickConnect.
Nie udało Ci się uczestniczyć w naszym webinarze? Obejrzyj go teraz i pobierz materiały!