Webinary
Darmowe szkolenia on-line!
60 minut! Tylko tyle i aż tyle, by otrzymać solidną dawkę wiedzy na temat nowoczesnych rozwiązań w instalacjach elektrycznych. Eksperci z firmy Hager przedstawią ich techniczne aspekty, opowiedzą o branżowych trendach i odpowiedzą na pytania.
Harmonogram szkoleń 2024
Nowoczesna rozdzielnica domowa w programie Hagercad. Elementy PV, monitoring energii, stacje ładowania samochodów, elementy sterowania i automatyki
⌚ godz. 10:00
-
Opis webinaru
W trakcie szkolenia zaprezentujemy w jaki sposób wykonać projekt nowoczesnej rozdzielnicy domowej w programie Hagercad 6.
Podczas szkolenia:
- omówimy schemat ideowy instalacji domowej, na przykładzie średniej wielkości domu jednorodzinnego, z elementami monitoringu energii, podłączenia instalacji PV oraz stacji ładowania pojazdów elektrycznych,
- zaprezentujemy tworzenie obwodów sterowania na dedykowanych do tego arkuszach schematu,
- omówimy współpracę z innymi elementami wyposażenia elektrycznego w budynku.
ACB hw+ (HW1/2/4) - wyłączniki powietrzne - nowy wyzwalacz sentinel Energy
⌚ godz. 10:00
-
Opis webinaru
Podczas szkolenia zaprezentujemy odświeżoną ofertę wyłączników i rozłączników mocy serii h3+, od najprostszych rozwiązań, aż po zaawansowane zarządzalne układy zabezpieczeń, pomiaru i nadzoru.
Podczas szkolenia poznasz:
- zasady działania, możliwości wyposażenia oraz narzędzia związane z wyłącznikami powietrznymi znajdującymi się w ofercie firmy Hager,
- nowy typ wyzwalaczy sentinel Energy,
- dokumentację techniczną, parametry techniczne, akcesoria, rodzaje oraz funkcje wyzwalacza OCR, wymiary,
- sposób zamawiania i konfiguracji w Konfiguratorze online.
Hager Ready PC – odkryj korzyści nowej wersji programu do projektowania rozdzielnic
📅 05.06.2024
⌚ godz. 10:00
-
Opis webinaru
Webinar poświęcony jest wirtualnemu asystentowi do projektowania rozdzielnic elektrycznych Hager Ready PC, który teraz, poza wersją mobilną, dostępny jest także w wersji do pracy na komputerach stacjonarnych.
Podczas szkolenia:
- zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego korzystania z programu Hager Ready PC,
- dowiesz się w jaki sposób wykorzystać program do zaprojektowania rozdzielnic elektrycznych.
Norma PN-EN 61439 - szkolenie dla prefabrykatorów rozdzielnic elektrycznych
⌚ godz. 10:00
-
Opis webinaru
W trakcie webinaru zaprezentujemy system rozdzielnic wysokoprądowych unimes H 1600 - 4000A. Częściowo omówimy pomiary w rozdzielniach elektrycznych, weryfikację konstrukcji oraz test rutynowy.
Podczas szkolenia zdobędziesz:
- informacje na temat systemu Unimes H,
- wiedzę z zakresu form separacji rozdzielnic elektrycznych,
- informacje na temat roli prefabrykatorów i producentów rozdzielnic elektrycznych,
- wiedzę o znakowaniu w rozdzielnicach elektrycznych,
- wiedzę na temat wybranych zagadnień normy rozdzielnicowej PN-EN IEC 61439.
-
Opis webinaru
W trakcie szkolenia zaprezentowana zostanie oferta wyłączników i rozłączników powietrznych typu HW1 do 1600 A. Omówione zostaną produkty wraz z powiązaną dokumentacją.
Podczas szkolenia otrzymasz:
- informacje na temat rodzajów wyłączników, podstawowych parametrów, zasad doboru, wykonania oraz akcesoriów,
- informacje z zakresu kreatora schematów, szczególnie wybór urządzenia, wyposażenie dodatkowe, symbole, widoki 2D i zestawienie materiałów.
System agardio – rozwiązanie do monitoringu i efektywnego zarządzania energią
⌚ godz. 10:00
-
Opis webinaru
Webinar poświęcony realizacji zagadnień związanych z zarządzaniem energią. Całość spotkania będzie oparta o przegląd możliwości wynikających z oferty produktowej dedykowanej temu obszarowi tematycznemu.
W trakcie spotkania dowiesz się:
- jakie korzyści płyną dla właścicieli budynków z zainstalowania systemu agardio,
- jak połączyć system w nowym, a jak w istniejącym budynku,
- jakie są możliwości wykorzystania systemu agardio pod kątem przygotowania do spełnienia wymogów dyrektywy EPBD.
Podłogowe systemy prowadzenia instalacji elektrycznych firmy Hager – nowości produktowe tehalit.BSR & tehalit.UD – mini zestawy underfloor
⌚ godz. 10:00
-
Opis webinaru
Podczas szkolenia otrzymasz techniczną wiedzę z zakresu podłogowych systemów prowadzenia instalacji elektrycznych dostępnych w ofercie Hager.
W trakcie szkolenia poznasz:
- zalety stosowania systemu tehalit, a także zasady doboru i projektowania,
- szeroką gamę cyfrowych narzędzi, dzięki którym Twoja praca może być bardziej efektywna,
- Konfigurator Underfloor, dzięki któremu dobierzesz właściwe rozwiązanie i przygotujesz pełne zestawienie produktów.
Zapisz się do naszego newslettera
Chcesz być na bieżąco m.in. z ofertą darmowych szkoleń Akademii Hager? Kliknij w poniższy przycisk i uzupełnij krótki formularz.
To może Cię zainteresować!