Canal de zócalo

Con opción de iluminación LED y detector

 

El sistema de zócalos tehalit.SL está disponible en tres dimensiones. Los soportes de aparamenta son proporcionales a la anchura del perfil, para una apariencia más coherente. Además, sus laterales son reflectantes obteniendo el efecto óptico de continuidad de la pared y el zócalo.
La gama está disponible en los colores base: blanco y negro, en color especial decoración aluminio y hasta en cinco colores de imitación madera. Por lo tanto, te será fácil encontrar una solución para cada espacio y cada necesidad.

Canal zócalo foto ambiente

Ventajas

El ca­nal para zócalo de ha­ger, in­cor­po­ra mul­ti­ples ven­ta­jas para fa­ci­li­tar su ins­ta­la­ción e in­te­gra­ción:
Canal zócalo detalle

Dos y tres compartimentos

El sistema de zócalos SL, con dos o tres compartimentos, están disponibles en acabado color aluminio o madera.

 
Canal zócalo detalle

Soportes a juego

Soportes de aparamenta o accesorios en armonía con la canal.

 
Canal zócalo detalle

Amplia gama de acabados

Hasta 8 colores:

blanco, negro, aluminio, haya, arce, cerezo, roble, sucupira.

 
Canal zócalo detalle

Mecanismos universales y 45x45

Soportes para mecanismos universales y 45 mm.

Canal zócalo detalle

Versión LED y detector

Los zócalos LED iluminan el camino a la vez que añaden valor a tu instalación.

de

Manufaktur: para todos tus deseos

Todo es po­si­ble para nues­tro de­par­ta­men­to de per­so­na­li­za­ción

Acabados de lujo adaptados a las necesidades individuales. Manufaktur crea interruptores incomparables que no encontrarás en ningún otro lugar. ¿Qué tal un pomo de cuero genuino, piedra o con incrustaciones de cristales Swarovski? Nuestros expertos te aconsejan.

 

Manufaktur portada

Todas las características y ventajas de las canales de diseño en este documento

(PDF 3,4 Mb)
Canales de diseño portada catálogo