The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalt- und Schutz­ge­räte
  • Last­trenn­schalter und -umschalter
  • Lastum­schalter
  • HIM302
  • Modu­lare Last­trenn­schalter
  • Lastum­schalter

Lastumschalter 3polig 20A für Hutschiene/Montageplatte HIM302

EAN
3250613140502
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H400
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
176,70 €
/ Stück *
176,70 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Lastumschalter 3polig 20A für Hutschiene/Montageplatte

HIM302

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Klem­me­n­ab­de­ckung 2 Produkte verfügbar
  • Schal­ter­achse 3 Produkte verfügbar
  • Türkupp­lungs­griff für Schalt­ge­räte 1 Produkte verfügbar
  • Hilfs­schal­ter­block 2 Produkte verfügbar
  • Zube­hör/Er­satz­teile für Nieder­span­nungs­-­Schalt­technik 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Klem­me­n­ab­de­ckung
  • Schal­ter­achse
  • Türkupp­lungs­griff für Schalt­ge­räte
  • Hilfs­schal­ter­block
  • Zube­hör/Er­satz­teile für Nieder­span­nungs­-­Schalt­technik
  • HZC211

    Klemmenabdeckungen für Lasttrenn-/umschalter HABxxx HIMxx2/4, 3polig

    21,50 €  / Stück*
  • HZC212

    Klemmenabdeckungen für Lasttrenn-/umschalter HABxxx HIMxx2/4, 4polig

    30,70 €  / Stück*
  • HZC111

    Achsverlängerung Durchmesser 5mm Länge 150mm für Geräte 20-100A

    16,40 €  / Stück*
  • HZC113

    Achsverlängerung Durchmesser 5mm Länge 320mm für Geräte 20-100A

    23,70 €  / Stück*
  • HZC112

    Achsverlängerung Durchmesser 5mm Länge 200mm für Geräte 20-100A

    21,50 €  / Stück*
  • HZC016

    Drehantrieb für Lastumschalter 20-80A, schwarz

    27,30 €  / Stück*
  • HZC312

    Hilfskontakt 2 Schließer Lasttrennschalter 20-125A

    41,90 €  / Stück*
  • HZC311

    Hilfskontakt 1 Schließer + 1 Öffner für Lasttrennschalter 20-125A

    25,30 €  / Stück*
  • HZC706

    Verbindungsschiene + Sicherungselement 3-polig, 20-40A für Lastumschalter HIM3..

    68,80 €  / Stück*

Technische Merkmale

Span­nung
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    380 - 415 V
  • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
    800 V
  • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
    8000 V
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    20 A
  • Nenn­strom für kurze Zeit ICW IEC 60947
    1,26 kA
  • Bedingter Bemes­sungs­kurz­schluss­strom Icc mit gl-gG Siche­rung
    50 kA
Leis­tung
  • Bemes­sungs­be­triebs­leis­tung bei 400 V AC AC1
    13000 W
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    1,20 W
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    3
  • Steu­er-/­Be­dienele­ment
    kurzer Dreh­griff
  • Polart
    3P
Abmes­sungen
  • Höhe
    93,5 mm
  • Breite
    97,5 mm
  • Tiefe
    110 mm
Bedienele­mente und Anzeigen
  • Moto­r­an­trieb inte­griert
    Nein
Abde­ckung, Tür
  • Verrie­gelbar
    Ja
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    6
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -20 - 70 °C
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    1.5 - 16 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    1.5 - 16 mm²

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration HIM302
PDF
Hager RoHS Report HIM302
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild HIM302 | Hager Deutschland

    Produktbild HIM302

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt HIM302 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt HIM302

    Lastumschalter 3polig 20A für Hutschiene/Montageplatte

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung International 2022-04-07 | Hager Deutschland

    Montageanleitung International 2022-04-07

    PDF
    1,62 MB
    Bild Montageanleitung International 2024-11-28 | Hager Deutschland

    Montageanleitung International 2024-11-28

    PDF
    1,45 MB
  • Tipps

    Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 34

    Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

    PDF
    3,01 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-04-13

    PDF
    573,94 kB
    Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-12-04 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2024-12-04

    PDF
    639,40 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    HI460 - Lastumschalter 4polig 800A
    HI460
    Lastumschalter 4polig 800A
    Preis
    4.768,30 €
    / Stück *
    4.768,30 €
    / Stück *
  • 2
    HI458 - Lastumschalter 4polig 630A
    HI458
    Lastumschalter 4polig 630A
    Preis
    2.847,10 €
    / Stück *
    2.847,10 €
    / Stück *
  • 3
    HI454 - Lastumschalter 4polig 250A
    HI454
    Lastumschalter 4polig 250A
    Preis
    1.146,40 €
    / Stück *
    1.146,40 €
    / Stück *
  • 4
    HI405R - Lastumschalter 4polig 100A
    HI405R
    Lastumschalter 4polig 100A
    Preis
    407,40 €
    / Stück *
    407,40 €
    / Stück *
  • 5
    HIM408 - Lastumschalter, 3-polig + N, 80A, für Hutschiene oder Montageplatte
    HIM408
    Lastumschalter 3P+N 80A für Hutschiene/Montageplatte
    Preis
    383,00 €
    / Stück *
    383,00 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Lastumschalter 3polig 20A für Hutschiene/Montageplatte

Modularer 3poliger Umschalter nach DIN EN 60947-3, zum Umschalten unter Last von 2 Niederspannungsstromkreisen. Mit Sicherheitstrennung und 3 Schaltstellungen I-0-II. Für die Montage auf Hutschiene oder Montageplatte geeignet.

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 380 - 415 V
Isolationsspannung Ui: 800 V
Stoßspannungsfestigkeit Uimp: 8000 V
Nennstrom für kurze Zeit ICW IEC 60947: 1,26 kA
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc mit gl-gG Sicherung: 50 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1: 13000 W
Polanzahl: 3
Polart: 3P
Motorantrieb integriert: Nein
Verriegelbar: Ja
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Frequenz: 50 - 60 Hz
Anzahl Module: 6
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 1,20 W
Betriebstemperatur: -20 - 70 °C

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : HIM302
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG