The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
gallery 4 modül enteraks 71mm antik,alu malzeme
WXP4504
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
-
Sabitleme modu
kırpılmış
-
Yüzey için boş alan
antique alu
-
-
Şeffaf ürün etiketi
Hayır
-
Avrupa yönetmeliği WEEE
ilgili değil
-
Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu
05
-
çalıştırma sıcaklığı
-10…35 °C
-
Saklama/taşıma sıcaklığı
-10…50 °C