işlevsiz gallery 1 modül, beyaz WXF688B

EAN
3250617191326
VPE
10 PCEs

Teknik özellikler

Boyutlar
  • Derinlik
    29.5 mm
  • Yükseklik
    45 mm
  • Genişlik
    22.5 mm
Matery­aller
  • Yüzey için boş alan
    pure
  • Renk
    beyaz
  • Yüzey işleme tipi
    işlen­memiş
Standartlar
  • Avrupa yönet­meliği WEEE
    ilgili değil
Emniyet
  • Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu
    IK02
  • Koruma indeksi IP
    IP20
  • atishalo­gen­freeex­tern­al­ly­main­tained
    Yes
Kullanım koşul­ları
  • çalıştırma sıcaklığı
    -10…35 °C
  • Saklama/taşıma sıcaklığı
    -10…50 °C
Kimlik
  • Menzil
    gallery
  • baskılı
    Hayır

İndirilenler

Daha fazla belge