gallery çerçeve, tırnaklı, 2 modül WXA450G

EAN
3250617194716
VPE
10 PCEs

Teknik özellikler

Boyutlar
  • Derinlik
    26.7 mm
  • Yükseklik
    73.8 mm
  • Genişlik
    73.8 mm
Kapa­site
  • Priz sayısı
    1
Matery­aller
  • Yüzey görüntüsü
    mat
  • Yüzey işleme tipi
    işlen­memiş
Ekipman
  • Şeffaf ürün etiketi
    Hayır
Standartlar
  • Onaylar
    NF
  • Avrupa yönet­meliği WEEE
    ilgili değil
Emniyet
  • Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu
    05
Kullanım koşul­ları
  • çalıştırma sıcaklığı
    -10…35 °C
  • Saklama/taşıma sıcaklığı
    -10…50 °C
Kimlik
  • Menzil
    gallery
Daha fazla belge