Golf, Sıva üstü, Etiketli, 450mm, aksesuar VZ787N

EAN
3250616655966
VPE
1 parça

Teknik özellikler

Boyutlar
  • ekleme derin­liği
    0.2 mm
  • Kurulan ürünün derin­liği
    0.2 mm
  • Monte edilen ürünün yüksekliği
    31 mm
  • Kurulu ürünün genişliği
    450 mm
  • Dahili yükseklik
    31 mm
  • Dahili genişlik
    450 mm
Matery­aller
  • Renk
    trans­paran
Standartlar
  • Avrupa yönet­meliği WEEE
    ilgili değil
Daha fazla belge