Kablo kılavuzu kelepçesi,golf,aksesuar,VF/VS,10 adet VZ699N

EAN
3250616655645
VPE
1 parça

Teknik özellikler

Mimari
  • Sabi­tleme modu
    Vidalı
Boyutlar
  • Kurulan ürünün derin­liği
    25 mm
  • Monte edilen ürünün yüksekliği
    67 mm
  • Kurulu ürünün genişliği
    16.5 mm
Matery­aller
  • Malzeme
    plastik
Standartlar
  • Avrupa yönet­meliği WEEE
    ilgili değil
Emniyet
  • Koruma indeksi IP
    IP40
Daha fazla belge