Golf, Sıva üstü , küçük kutu,1 sıralı,IP40,22M,MS-term.,PE, beyaz VS212PF

EAN
3250616594876
VPE
1 parça

Teknik özellikler

Mimari
  • Sabi­tleme modu
    sıva üstü montaj
Fonksiy­onlar
  • Boru girişi ile
    Evet
  • Koruma ana şalteri
    Hayır
Konfigürasyon
  • modül sayısı
    24
Elektrik akımı
  • Anma akımı
    63 A
Boyutlar
  • Kurulan ürünün derin­liği
    99 mm
  • İç derinlik
    99 mm
  • Monte edilen ürünün yüksekliği
    377 mm
  • Kurulu ürünün genişliği
    282 mm
  • Bölme birimler­indeki genişlik
    12
Kapak, kapı
  • Tanım­lama ve koruma indeksi
    40
  • Birbirine kene­tle­ne­bilir
    Hayır
  • Kapı kilit numarası
    0
  • Kapak tipi
    Kapalı (düz)
  • Kapak tipi
    Kapı
  • Şeffaf kapak veya kapı
    Hayır
Matery­aller
  • Renk
    beyaz
  • RAL rengi
    RAL 9010 - Saf beyaz
  • Malzeme
    plastik
  • Yüzey işleme tipi
    işlen­memiş
Kurulum, montaj
  • Dış mekan kullanımına uygun
    Hayır
Teslimat kapsamı
  • Panodaki kompakt şalter sayısı
    0
Ekipman
  • Satır sayısı
    2
  • Geniş­likte bölüm adeti
    1
  • Rayların adeti
    2
  • akse­suar­lanab­ilir
    Evet
  • Flanş plakaları için açılış sayısı
    0
  • Uzatılab­ilir
    Evet
  • Toprak­lama terminal bloğu
    Evet
  • Nötr klemens
    Hayır
  • Sinyal geçiş kapısı
    Evet
Standartlar
  • GWT Kızdırma kablosu testi
    650 °C
  • Avrupa yönet­meliği WEEE
    ilgili değil
Emniyet
  • Koruma indeksi IP
    IP40
  • Koruma sınıfı
    Koruma sınıfı II
  • Darbe dayanımı
    IK07
Kullanım koşul­ları
  • çalıştırma sıcaklığı
    -25…40 °C