Golf,sıva altı, kutu,4 sıralı, IP40,72M, MS-term.PE, byz VF418PZF

EAN
3250616467170
VPE
1 parça

Teknik özellikler

Mimari
  • Sabi­tleme modu
    sıva altı montaj
Fonksiy­onlar
  • Boru girişi ile
    Evet
Konfigürasyon
  • modül sayısı
    72
Elektrik akımı
  • Anma akımı
    63 A
Boyutlar
  • ekleme derin­liği
    72 mm
  • Duvar nişinin derin­liği
    72 mm
  • Kurulan ürünün derin­liği
    97.5 mm
  • İç derinlik
    97.5 mm
  • Monte edilen ürünün yüksekliği
    688 mm
  • Kurulum yüksekliği
    652 mm
  • Kurulu ürünün genişliği
    460 mm
  • Bölme birimler­indeki genişlik
    18
  • Dahili genişlik
    426 mm
Kapak, kapı
  • Tanım­lama ve koruma indeksi
    40
  • Birbirine kene­tle­ne­bilir
    Hayır
  • Kapı kilit numarası
    0
  • Kapak tipi
    Çentik ile
  • Kapak tipi
    Kapı
  • Şeffaf kapak veya kapı
    Hayır
Matery­aller
  • Renk
    beyaz
  • RAL rengi
    RAL 9010 - Saf beyaz
  • Malzeme
    plastik
  • Yüzey işleme tipi
    işlen­memiş
Kurulum, montaj
  • Dış mekan kullanımına uygun
    Hayır
Ekipman
  • birim sayısı
    18
  • Satır sayısı
    4
  • Rayların adeti
    4
  • akse­suar­lanab­ilir
    Evet
  • Flanş plakaları için açılış sayısı
    0
  • Uzatılab­ilir
    Evet
  • Toprak­lama terminal bloğu
    Hayır
  • Nötr klemens
    Hayır
  • Sinyal geçiş kapısı
    Evet
Standartlar
  • GWT Kızdırma kablosu testi
    650 °C
  • Avrupa yönet­meliği WEEE
    ilgili değil
Emniyet
  • Koruma sınıfı
    Koruma sınıfı II
  • atishalo­gen­freeex­tern­al­ly­main­tained
    No