TYM620D

EAN
3250616059498
VPE
1 parça

Teknik özellikler

Mimari
  • Sabi­tleme modu
    REG
Fonksiy­onlar
  • Çok fazlı mod
    farklı harici kondük­törleri anahtar­lamak için uygun­dur.
Konfigürasyon
  • modül sayısı
    10
Temel elektriksel özel­likler
  • Anma çalışma gerilimi Ue
    230 V
  • Anma akımı
    16 A
Voltaj
  • Bara üzer­inden çalışma gerilimi
    21…32 V DC
Elektrik akımı
  • Veri yolu akım tüke­timi (veri aktarımı)
    5 mA
  • Veri yolu akım tüke­timi (boş)
    3 mA
  • giriş devresi sayısı
    0
  • maksimum geçiş akımı
    16 A
  • Anma akımı
    16 A
Boyutlar
  • Derinlik
    65 mm
  • Ray monteli cihazın genişliği (RMD)
    10 modüller
  • Yükseklik
    90 mm
Güç
  • Elektronik transfo ile maksimum enerji
    1500 W
  • IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı
    1.3 W
  • Çıkış gücü
    2300 W
  • maksimum değiştirme gücü
    28750 W
  • Konvansiy­onel trans­form­atörler
    1500 VA
  • Elektronik trafolar
    1500 W
Matery­aller
  • Renk
    açık gri
Floresan ampul kontrolü
  • Enerji tasar­ruflu lambalar
    25 x 18 W
  • Enerji aydın­latma flores­an­ları
    25x18W
  • maksimum. Flor­asan lamba serisi
    27 X 36W
  • Floresan lambalar paralel kompan­za­sy­onlu
    1000 W /130 µF
LED kontrolü
  • maksimum LED/CFL lamba sayısı
    25
  • Güç LED
    183 W
Akkor ampul kontrolü
  • Akkor lambal­arla maksimum güç
    2300 W
  • 230 V akkor lambalar
    2300 W
  • 230 V halojen lambalar
    2300 W
  • 230 V akkor lambalar ve halojen lambalar
    2300 W
Bağlantı
  • Kablo kesiti (bükül­gen)
    0.5…4 mm²
  • Kablo enine kesiti (rijit)
    0.5…6 mm²
  • Veri yolu bağlantı ünitesi
    bütün­leşik veri yolu kuplaj ünitesi
  • Veri yolu bağlantısı
    bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı
Ayarlar
  • Desteklenen yapılandırma modları
    system
Teslimat kapsamı
  • Bus bağlantısı dahil
    Evet
Ekipman
  • Modüler genişleme
    Hayır
Emniyet
  • Koruma indeksi IP
    IP20
  • atishalo­gen­freeex­tern­al­ly­main­tained
    No
Kullanım koşul­ları
  • çalıştırma sıcaklığı
    -5…45 °C
  • Saklama/taşıma sıcaklığı
    -20…70 °C
Kimlik
  • ana tasarım hattı
    KNX