TYF646M

EAN
3250616059436
VPE
1 parça

Teknik özellikler

Mimari
  • Bus sistemi
    KNX
  • Sabi­tleme modu
    REG
Fonksiy­onlar
  • Ayrılab­ilir veri yolu modülü
    Hayır
  • Çok fazlı mod
    farklı harici kondük­törleri anahtar­lamak için uygun­dur.
Konfigürasyon
  • modül sayısı
    4
Kontroller ve göstergeler
  • Oper­asyon
    veri yolu olmadan manüel işletim yapılab­i­lir, ör. binanın bulun­duğu yerde
  • Manuel seçim anahtar­ları / butonlar
    kanal/­cihaz için 4 işletim düğmesi, açık/kapalı (yukarı/aşağı) ve veri yolu fonksiyonu Açık/Kapalı
  • buton / push-b­uton
    program­lama düğmesi ve kırmızı program­lama LED ile
Bağlanab­i­lirlik
  • ikili giriş sayısı
    2
Voltaj
  • maksimum anahtar­lama kapa­s­itesi
    230 V AC
  • Yardımcı gerilim
    230 V AC
  • Bara üzer­inden çalışma gerilimi
    21…32 V DC
Elektrik akımı
  • akım yapab­ilme
    maks. 800 A /200 µs
  • Çıkış akımı
    maks. 16 A
  • Elektronik çıkışlar için anahtar­lama akımı
    maks. 50 mA
Boyutlar
  • Derinlik
    70 mm
  • DIN rayından itibaren montaj yüksekliği
    63 mm
  • Ray monteli cihazın genişliği (RMD)
    4 modüller
  • Yükseklik
    90 mm
  • Genişlik
    72 mm
Güç
  • Floresan lambalar ikili devre
    2300 W /140 µF
  • Konvansiy­onel trans­form­atörler
    1200 VA
  • Elektronik trafolar
    1500 W
Matery­aller
  • RAL rengi
    RAL 7035 - Açık gri
Floresan ampul kontrolü
  • Floresan lambalar paralel kompan­za­sy­onlu
    1160 W /140 µF
Akkor ampul kontrolü
  • 230 V akkor lambalar
    3000 W
  • 230 V halojen lambalar
    2500 W
Bağlantı
  • Osram EB QT-FH 4x14W
    10 Parça
  • Osram EB QT-FQ 2 x 54 W
    11 Parça
  • Osram EB QTP 2x58 W
    11 Parça
  • Kablo kesiti (bükül­gen)
    0.5…4 mm²
  • Veri yolu bağlantı ünitesi
    bütün­leşik veri yolu kuplaj ünitesi
  • Bağlantı tipi
    vidalı termin­aller ile
  • Veri yolu bağlantısı
    bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı
Ayarlar
  • Desteklenen yapılandırma modları
    system
Teslimat kapsamı
  • Bus bağlantısı dahil
    Evet
Ekipman
  • Modüler genişleme
    Hayır
  • Kontrol
    tek oda ayrı kuman­dası için, sürekli (PI) veya anahtar­lanmış (2-nokta) kontrol için
Emniyet
  • Koruma indeksi IP
    IP20
  • atishalo­gen­freeex­tern­al­ly­main­tained
    Yes
Kullanım koşul­ları
  • çalıştırma sıcaklığı
    -5…45 °C
  • Saklama/taşıma sıcaklığı
    -20…70 °C
Kimlik
  • ana tasarım hattı
    KNX