The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
-
-
Jaluzi/panjur çıkış sayısı
1
-
Sabitleme modu
sıva altı montaj
-
Ayrılabilir veri yolu modülü
Hayır
-
-
buton / push-buton
programlama düğmesi ve kırmızı programlama LED ile
-
maksimum anahtarlama kapasitesi
230 V AC , 50/60 Hz
-
Bara üzerinden çalışma gerilimi
21…32 V DC
-
-
Isıtma çıkışı başına anma akım
25 mA
-
Elektronik çıkışlar için anahtarlama akımı
maks. 25 mA
-
Boyutlar (Ø x H)
53 x 28 mm
-
Ray monteli cihazın genişliği (RMD)
0 modüller
-
-
maksimum 1 motor için anahtarlama kapasitesi
600 VA
-
Veri yolu bağlantı ünitesi
bütünleşik veri yolu kuplaj ünitesi
-
Veri yolu bağlantısı
bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı
-
Yük kablosu uzunluğu
≈ 20 cm 2x1.5mm²'de
-
Kablo uzunluğu, bus + girişler (maksimum 5 m'ye kadar uzatılabilir)
≈ 33 cm
-
Desteklenen yapılandırma modları
system
-
Bus bağlantısı dahil
Evet
-
Kutu
sıva altı ile veya su geçirmez dağıtım kutusuyla bütünleşik
-
-
Kanal başına aktüatörler
maks. 2
-
Kontrol
tek oda ayrı kumandası için, maksimum 2 kontrol devresinin sürekli (PI) veya anahtarlanmış (2-nokta) kontrolü için
-
çalıştırma sıcaklığı
-5…45 °C
-
Saklama/taşıma sıcaklığı
-20…70 °C