Güç kaynağı 1x 30V DC KNX + 1x 24V DC TXA114

EAN
3250616048997
VPE
1 parça

Teknik özellikler

Konfigürasyon
  • modül sayısı
    4
Bağlanab­i­lirlik
  • bus hatları
    1
Temel elektriksel özel­likler
  • Frekans
    50/60 Hz
Voltaj
  • Çıkış gerilimı
    24V+30V
  • Çıkış gerilimi
    28…32 V
Elektrik akımı
  • Çıkış akımı
    maks. 320 mA
  • çıktı yoğun­luğu
    320 mA
Boyutlar
  • Kurulan ürünün derin­liği
    64 mm
  • Monte edilen ürünün yüksekliği
    90 mm
  • Uzunluk
    64 mm
  • Kurulu ürünün genişliği
    72 mm
  • Ray monteli cihazın genişliği (RMD)
    4 modüller
Güç
  • IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı
    4.4 W
Bağlantı
  • Bağlantı kesiti bükülgen kablo
    0,75 / 2,5mm²
  • Bağlantı kesiti rijit kablo
    0,75 / 2.5mm²
  • Kablo kesiti (bükül­gen)
    0.75…2.5 mm²
  • Kablo enine kesiti (rijit)
    0.75…2.5 mm²
  • Bağlantı tipi
    Quick­Con­nect eklenti termin­alleri ile
  • Bağlantı
    koru­malı toprak bağlantısı kurulmuş olmalıdır
Emniyet
  • Koruma indeksi IP
    IP20
Kullanım koşul­ları
  • çalıştırma sıcaklığı
    -5…45 °C
  • Saklama/taşıma sıcaklığı
    -20…70 °C

İndirilenler

Daha fazla belge