The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hassas anahtar IP65 sıva altı,parlaklık sensörlü 6 kanal
TXA026
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
-
Fonksiyon
anahtar, dimmer ve kepenk işlevleri için
-
buton / push-buton
programlama düğmesi ve kırmızı programlama LED ile
-
Bara üzerinden çalışma gerilimi
21…32 V DC
-
Kurulan ürünün derinliği
65 mm
-
Monte edilen ürünün yüksekliği
85 mm
-
-
Kurulu ürünün genişliği
64 mm
-
Ray monteli cihazın genişliği (RMD)
2 modüller
-
Prob bağlantısı için maksimum uzaklık
100 m
-
IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı
0.3 W
-
Parlaklık ölçüm aralığı
2 / 20000 Lux
-
Parlaklık ölçüm aralığı, doğrusal
2…20000 lx
-
Veri yolu bağlantı ünitesi
bütünleşik veri yolu kuplaj ünitesi
-
Bağlantı tipi
vidalı terminaller ile
-
Veri yolu bağlantısı
bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı
-
Desteklenen yapılandırma modları
system
-
Ayar
Potansiyometre ile değiştirilebilir parlaklık
-
-
atishalogenfreeexternallymaintained
No
-
çalıştırma sıcaklığı
0…45 °C
-
Saklama/taşıma sıcaklığı
-20…70 °C