Hassas anahtar IP65 sıva altı,parlaklık sensörlü 6 kanal TXA026

EAN
3250617579292
VPE
1 parça

Teknik özellikler

Mimari
  • Sabi­tleme modu
    Din-Rayı
Fonksiy­onlar
  • Fonksiyon
    anahtar, dimmer ve kepenk işlevleri için
Konfigürasyon
  • modül sayısı
    2
Kontroller ve göstergeler
  • buton / push-b­uton
    program­lama düğmesi ve kırmızı program­lama LED ile
Voltaj
  • Bara üzer­inden çalışma gerilimi
    21…32 V DC
Elektrik akımı
  • giriş devresi sayısı
    6
Boyutlar
  • Kurulan ürünün derin­liği
    65 mm
  • Monte edilen ürünün yüksekliği
    85 mm
  • Uzunluk
    36 mm
  • Kurulu ürünün genişliği
    64 mm
  • Ray monteli cihazın genişliği (RMD)
    2 modüller
  • Prob bağlantısı için maksimum uzaklık
    100 m
Güç
  • IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı
    0.3 W
Matery­aller
  • Renk
    taş grisi
Aydın­latma kontrolü
  • Parlaklık ölçüm aralığı
    2 / 20000 Lux
  • Parlaklık ölçüm aralığı, doğrusal
    2…20000 lx
Bağlantı
  • Veri yolu bağlantı ünitesi
    bütün­leşik veri yolu kuplaj ünitesi
  • Bağlantı tipi
    vidalı termin­aller ile
  • Veri yolu bağlantısı
    bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı
Ayarlar
  • Desteklenen yapılandırma modları
    system
  • Ayar
    Potansiyometre ile değiştirile­bilir parlaklık
Ekipman
  • Kanal Sayısı
    1
Emniyet
  • Koruma indeksi IP
    IP20
  • atishalo­gen­freeex­tern­al­ly­main­tained
    No
Kullanım koşul­ları
  • çalıştırma sıcaklığı
    0…45 °C
  • Saklama/taşıma sıcaklığı
    -20…70 °C
Kimlik
  • ana tasarım hattı
    KNX

İndirilenler

Daha fazla belge