The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Valf aktüatörü KNX + 2 yedek giriş
TX501
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
-
Fonksiyon
valf koruma işleviyle
-
Önceden birleştirilmiş
önceden montajlı, kablolu
-
buton / push-buton
programlama düğmesi ve kırmızı programlama LED ile
-
ikili girişler
2 bağımsız iki kontaklı giriş ile
-
Bara üzerinden çalışma gerilimi
21…32 V DC
-
-
Veri yolu akım tüketimi (veri aktarımı)
10 mA
-
-
Kurulan ürünün derinliği
65 mm
-
Monte edilen ürünün yüksekliği
84 mm
-
Kurulu ürünün genişliği
50 mm
-
maksimum denetleyici vuruşu
6 mn
-
Veri yolu bağlantı ünitesi
bütünleşik veri yolu kuplaj ünitesi
-
Veri yolu bağlantısı
bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı
-
Monte edilmiş kablo
≈ 1 m
-
Desteklenen yapılandırma modları
system, easy
-
-
çalıştırma sıcaklığı
0…50 °C
-
Saklama/taşıma sıcaklığı
-20…60 °C