Yeşil LED ışık 230VAC SVN121

EAN
3250615721600
VPE
12 PCEs

Teknik özellikler

Konfigürasyon
  • modül sayısı
    1
Temel elektriksel özel­likler
  • Anma çalışma gerilimi Ue
    230 V
  • Frekans
    50/60 Hz
Voltaj
  • anma izolasyon gerilimi
    250 V
  • Anma darbe dayanım gerilimi
    4000 V
Boyutlar
  • Kurulan ürünün derin­liği
    62 mm
  • Monte edilen ürünün yüksekliği
    83 mm
  • Kurulu ürünün genişliği
    17.5 mm
Frekans
  • Frekans
    50 ila 60 Hz
Güç
  • IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı
    0.8 W
Bağlantı
  • Lamba priz tipi
    Fix
Standartlar
  • Avrupa yönet­meliği WEEE
    ilgili
Emniyet
  • Koruma indeksi IP
    IP20
Kullanım koşul­ları
  • çalıştırma sıcaklığı
    -20…50 °C
  • IEC 60664 / IEC 60947-2'ye göre kirlilik dere­cesi
    3
  • Rakım
    2000 m
  • Saklama/taşıma sıcaklığı
    -40…80 °C
Daha fazla belge