sigorta anahtarı 1P 50A 690V L51 aksesuarlı 1,5M LS601

EAN
3250614196010
VPE
1 parça

Teknik özellikler

Mimari
  • Kutup sayısı
    1 P
  • kutup türü
    1 P
Konfigürasyon
  • modül sayısı
    1.5
Elektrik akımı
  • Anma akımı
    50 A
Sigorta
  • Karakter Sigortası
    gG ; aM
Boyutlar
  • Kurulan ürünün derin­liği
    93 mm
  • Monte edilen ürünün yüksekliği
    107 mm
  • Kurulu ürünün genişliği
    26.25 mm
Güç
  • IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı
    6.098 W
Standartlar
  • Avrupa yönet­meliği WEEE
    ilgili
Emniyet
  • Koruma indeksi IP
    IP20
Kullanım koşul­ları
  • çalıştırma sıcaklığı
    -5…40 °C
  • IEC 60664 / IEC 60947-2'ye göre kirlilik dere­cesi
    3
  • Saklama/taşıma sıcaklığı
    -25…80 °C