Kompakt Şalter X250 4P 40kA 160A TM HNB161U

EAN
3250613347703
VPE
1 parça

Teknik özellikler

Mimari
  • Sipariş tipi
    Geçiş
  • Kutup sayısı
    4 P
  • kutup türü
    4P4D N:0/100%
Fonksiy­onlar
  • Koruma birimi tam cihaz
    Evet
  • Tetikleme ünitesi
    TM A/A
  • Entegre toprak­lama hatası koru­ması
    Hayır
Konfigürasyon
  • modül sayısı
    8
Temel elektriksel özel­likler
  • Anma çalışma gerilimi Ue
    220 / 415 V
  • Frekans
    50/60 Hz
Voltaj
  • anma izolasyon gerilimi
    800 V
  • Anma darbe dayanım gerilimi
    8 kV
  • Düşük gerilim serbest bırakma ile
    Hayır
Elektrik akımı
  • Anma akımı
    160 A
  • 690 V AC IEC 60947-2 altında anma nihai kısa devre kesme kapa­s­itesi Icu
    4 kA
  • Termal koruma nob ayarı xIN
    0.63 / 0.8 / 1
  • Nötr kutupta termal ayar akımı
    1 In
  • 230 V NF 60947-2 ile 1 kutup üzer­inde kesme kapa­s­itesi
    51 kA
  • 400 V NF 60947-2 ile 1 kutup üzer­inde kesme kapa­s­itesi
    9 kA
  • IEC 60947-2'ye göre anma servis kesme kapa­s­itesi Ics AC
    50 %
  • anma nihai kısa devre kesme kapa­s­itesi Icu, 230V AC IEC 60947-2 altında
    85 kA
  • anma nihai kısa devre kesme kapa­s­itesi Icu, 240V AC IEC 60947-2 altında
    85 kA
  • anma nihai kısa devre kesme kapa­s­itesi Icu, 400V AC IEC 60947-2 altında
    40 kA
  • 415 V AC IEC 60947-2 altında anma nihai kısa devre kesme kapa­s­itesi Icu
    40 kA
  • 440 V AC IEC 60947-2 altında anma nihai kısa devre kesme kapa­s­itesi Icu
    30 kA
Akım düzeltme faktörleri
  • Yan yana yerleştir­ilmiş 2 cihaz için anma akımının düzeltme faktörü
    1
  • Yan yana yerleştir­ilmiş 3 cihaz için anma akımının düzeltme faktörü
    1
  • Yan yana yerleştir­ilmiş 4 ve 5 cihaz için anma akımının düzeltme faktörü
    1
  • Yan yana yerleştir­ilmiş 6 cihaz için anma akımının düzeltme faktörü
    1
Güç
  • IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı
    32.6 W
  • In (anma akımda) kutup başına güç kaybı
    10.9 W
Tetikleme
  • Seyahat modu
    TM
  • Termal koruma açma süresi
    0 ms
  • Açılırken tepki süresi
    10 ms
Elektriksel özel­likler
  • Manyetik açma gecikme süresi
    0 ms
Dayanıklılık
  • Döngü sayısında elektriksel dayanıklılık
    1000
  • Mekanik oper­asyon sayısı
    4000
Kurulum, montaj
  • Opsiy­onel adaptör ile DIN ray montajı
    Evet
Bağlantı
  • Bağlantı kesiti bükülgen kablo
    35 / 150mm²
  • Bağlantı kesiti rijit kablo
    35 / 185mm²
  • Bağlantı
    Ön bağlantı
Ayarlar
  • Manyetik ayar­lama aralığı
    960 / 1280 / 1600 / 2080 A
  • Manyetik koruma nob ayarı xIN
    6 / 8 / 10 / 13
  • Ayar türü In veya I
    IN
Ekipman
  • Normalde kapalı kontak olarak yardımcı kontak­ların sayısı
    0
  • Normalde açık kontak olarak yardımcı kontak­ların sayısı
    0
  • Değiştirme kontağı olarak yardımcı kontak­ların sayısı
    0
  • İsteğe bağlı motor sürücüsü
    Evet
Kullanım durum­ları
  • Kullanım kategorisi
    A
Standartlar
  • Standart metin
    IEC 60947-2
  • Avrupa yönet­meliği WEEE
    ilgili
Kullanım koşul­ları
  • çalıştırma sıcaklığı
    -25…70 °C
  • Rakım
    2000 m
  • Hava nem koru­ması
    tüm iklimler için
  • Saklama/taşıma sıcaklığı
    -35…70 °C

İndirilenler

Daha fazla belge