The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
-
-
-
-
Sabitleme modu
sabitleme plakası
-
-
Koruma birimi tam cihaz
Evet
-
Ters yöne çevirme şalteri
Hayır
-
Ana şalter versiyonu
Evet
-
Acil stop kurulum versiyonu
Hayır
-
Emniyet şalteri versiyonu
Hayır
-
Bakım-/servis anahtarı versiyonu
Evet
-
Tetikleme ünitesi
MAG (ICB)
-
Entegre topraklama hatası koruması
Hayır
-
Entegre motor sürücüsü
Hayır
-
Anma çalışma gerilimi Ue
220 / 690 V
-
-
-
anma izolasyon gerilimi
800 V
-
Anma darbe dayanım gerilimi
8 kV
-
Düşük gerilim serbest bırakma ile
Hayır
-
-
690 V AC IEC 60947-2 altında anma nihai kısa devre kesme kapasitesi Icu
6 kA
-
IEC 60947-2'ye göre 660V AC altında anma servis kesme kapasitesi Ics
6 kA
-
230 V NF 60947-2 ile 1 kutup üzerinde kesme kapasitesi
6 kA
-
400 V NF 60947-2 ile 1 kutup üzerinde kesme kapasitesi
6 kA
-
415 V NF 60947-2 ile 1 kutup üzerinde kesme kapasitesi
6 kA
-
690 V NF 60947-2 ile 1 kutup üzerinde kesme kapasitesi
2.5 kA
-
anma nihai kısa devre kesme kapasitesi Icu, 230V AC IEC 60947-2 altında
65 kA
-
anma nihai kısa devre kesme kapasitesi Icu, 240V AC IEC 60947-2 altında
65 kA
-
anma nihai kısa devre kesme kapasitesi Icu, 400V AC IEC 60947-2 altında
50 kA
-
415 V AC IEC 60947-2 altında anma nihai kısa devre kesme kapasitesi Icu
50 kA
-
IEC 60947-2'ye göre 110-138V AC altında anma servis kesme kapasitesi Ics
65 kA
-
220 V AC IEC 60947-2 altında anma nihai kısa devre kesme kapasitesi Icu
65 kA
-
380V AC IEC 60947-2 altında anma nihai kısa devre kesme kapasitesi Icu
50 kA
-
anma nihai kısa devre kesme kapasitesi Icu, 660V AC IEC 60947-2 altında
6 kA
-
Kurulan ürünün derinliği
97 mm
-
Monte edilen ürünün yüksekliği
130 mm
-
Kurulu ürünün genişliği
90 mm
-
IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı
17.7 W
-
In (anma akımda) kutup başına güç kaybı
5.9 W
-
Kısa süreli gecikmeli tetikleme
Hayır
-
Döngü sayısında elektriksel dayanıklılık
10000
-
Mekanik operasyon sayısı
40000
-
Birbirine kenetlenebilir
Evet
-
-
Opsiyonel adaptör ile DIN ray montajı
Evet
-
Ön montaj merkezi için uygun
Hayır
-
Önden montaja uygun
Hayır
-
zemin montajı için uygun
Evet
-
Bağlantı kesiti rijit kablo
6 / 95mm²
-
Manyetik ayarlama aralığı
480 / 640 / 800 / 960 A
-
Manyetik koruma nob ayarı xIN
6 / 8 / 10 / 12
-
Normalde kapalı kontak olarak yardımcı kontakların sayısı
0
-
Normalde açık kontak olarak yardımcı kontakların sayısı
0
-
Değiştirme kontağı olarak yardımcı kontakların sayısı
0
-
İsteğe bağlı motor sürücüsü
Hayır
-
aksesuarlanabilir
Evet
-
Standart metin
IEC 60947-2
-
Avrupa yönetmeliği WEEE
ilgili
-
atishalogenfreeexternallymaintained
No
-
IEC 60664 / IEC 60947-2'ye göre kirlilik derecesi
3
-