anahtar h1000 3P 800A HCE800H

EAN
3250613363178
VPE
1 parça

Teknik özellikler

Mimari
  • Sipariş tipi
    Geçiş
  • Nötr durum
    Nötrsüz
  • Kutup sayısı
    3 P
  • kutup türü
    3 P
Fonksiy­onlar
  • Ters yöne çevirme şalteri
    Hayır
  • Tetikleme ünitesi
    SWITCH
Temel elektriksel özel­likler
  • Anma çalışma gerilimi Ue
    220 / 690 V
  • Frekans
    50/60 Hz
Voltaj
  • anma izolasyon gerilimi
    800 V
  • Anma darbe dayanım gerilimi
    8 kV
Elektrik akımı
  • Anma akımı
    800 A
  • AC21'de anma çalışma akımı
    800 A
Akım düzeltme faktörleri
  • Yan yana yerleştir­ilmiş 2 cihaz için anma akımının düzeltme faktörü
    1
  • Yan yana yerleştir­ilmiş 3 cihaz için anma akımının düzeltme faktörü
    1
  • Yan yana yerleştir­ilmiş 4 ve 5 cihaz için anma akımının düzeltme faktörü
    1
  • Yan yana yerleştir­ilmiş 6 cihaz için anma akımının düzeltme faktörü
    1
Güç
  • IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı
    148.8 W
  • In (anma akımda) kutup başına güç kaybı
    49.6 W
  • AC1'de 400 V ile temas dere­cesi
    526 kW
Tetikleme
  • Açılırken tepki süresi
    10 ms
Dayanıklılık
  • Döngü sayısında elektriksel dayanıklılık
    4500
  • Mekanik oper­asyon sayısı
    15000
Kapak, kapı
  • Birbirine kene­tle­ne­bilir
    Evet
Matery­aller
  • Renk değişimi
    Siyah
Bağlantı
  • Bağlantı kesiti bükülgen kablo
    2x240mm²
  • Bağlantı kesiti rijit kablo
    2x240mm²
  • Bağlantı
    Ön bağlantı
Ekipman
  • Normalde kapalı kontak olarak yardımcı kontak­ların sayısı
    0
  • Normalde açık kontak olarak yardımcı kontak­ların sayısı
    0
  • Değiştirme kontağı olarak yardımcı kontak­ların sayısı
    0
  • İsteğe bağlı motor sürücüsü
    Evet
Kullanım durum­ları
  • Kullanım kategorisi
    A
Standartlar
  • Standart metin
    IEC 60947-3
  • Avrupa yönet­meliği WEEE
    ilgili
Kullanım koşul­ları
  • çalıştırma sıcaklığı
    -25…70 °C
  • IEC 60664 / IEC 60947-2'ye göre kirlilik dere­cesi
    3
  • Rakım
    2000 m
  • Hava nem koru­ması
    85% / 50°C
  • Saklama/taşıma sıcaklığı
    -35…70 °C