Vega D, 837x550x182mm, 96 modül, sıva altı, boş FU42GN

EAN
3250612710973
VPE
1 parça

Teknik özellikler

Mimari
  • Sabi­tleme modu
    sıva altı montaj
Konfigürasyon
  • modül sayısı
    96
Elektrik akımı
  • Anma akımı
    160 A
Boyutlar
  • ekleme derin­liği
    110 mm
  • Kurulan ürünün derin­liği
    182 mm
  • İç derinlik
    110 mm
  • Monte edilen ürünün yüksekliği
    837 mm
  • Kurulum yüksekliği
    837 mm
  • Kurulu ürünün genişliği
    600 mm
  • Bölme birimler­indeki genişlik
    24
  • Yan duvar malzemes­inin kalın­lığı
    1 mm
  • Dahili genişlik
    550 mm
Kapak, kapı
  • Kapak tipi
    Çentik ile
  • Şeffaf kapak veya kapı
    Hayır
Matery­aller
  • Renk
    beyaz
  • RAL rengi
    RAL 9010 - Saf beyaz
  • Yüzey işleme tipi
    toz boya kaplı
Kurulum, montaj
  • Dış mekan kullanımına uygun
    Hayır
Ekipman
  • Satır sayısı
    4
  • Geniş­likte bölüm adeti
    2
  • Rayların adeti
    0
  • akse­suar­lanab­ilir
    Evet
  • Flanş plakaları için açılış sayısı
    2
  • Uzatılab­ilir
    Hayır
  • Toprak­lama terminal bloğu
    Hayır
  • Nötr klemens
    Hayır
  • Sinyal geçiş kapısı
    Hayır
Standartlar
  • Avrupa yönet­meliği WEEE
    ilgili değil
Emniyet
  • Koruma indeksi IP
    IP30
  • Koruma sınıfı
    Koruma sınıfı II
  • atishalo­gen­freeex­tern­al­ly­main­tained
    No
  • Ateşe dayanıklılık
    -