The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Vega D, sıva üstü, 450x550x193mm, 48 Modül, boş
FD22GN
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
-
Sabitleme modu
sıva üstü montaj
-
Kurulan ürünün derinliği
193 mm
-
-
Monte edilen ürünün yüksekliği
450 mm
-
Kurulu ürünün genişliği
550 mm
-
Bölme birimlerindeki genişlik
24
-
Yan duvar malzemesinin kalınlığı
1 mm
-
-
Şeffaf kapak veya kapı
Hayır
-
-
RAL rengi
RAL 9010 - Saf beyaz
-
Yüzey işleme tipi
toz boya kaplı
-
Dış mekan kullanımına uygun
Hayır
-
-
-
aksesuarlanabilir
Evet
-
Flanş plakaları için açılış sayısı
2
-
-
Topraklama terminal bloğu
Hayır
-
-
Sinyal geçiş kapısı
Hayır
-
Avrupa yönetmeliği WEEE
ilgili değil
-
-
Koruma sınıfı
Koruma sınıfı II
-
atishalogenfreeexternallymaintained
No
-