EAN
3250612237456
VPE
1 parça

Teknik özellikler

Mimari
  • kutup türü
    3 P
Temel elektriksel özel­likler
  • Anma çalışma gerilimi Ue
    660 V
  • besleme gerilimi tipi
    AC
Voltaj
  • anma izolasyon gerilimi
    660 V
  • DC kontrol gerilimi
    0 V
  • AC komut gerilimi
    220 V
Elektrik akımı
  • AC1 ile geçerli akım dere­celendirmesi
    70 A
  • Anma akımı
    55 A
  • Pano­ların dışındaki termik anma akımı
    70 A
  • AC3'te anma çalışma akımı
    55 A
Boyutlar
  • Kurulan ürünün derin­liği
    123 mm
  • Monte edilen ürünün yüksekliği
    116 mm
  • Kurulu ürünün genişliği
    94 mm
Frekans
  • Frekans
    50 ila 60 Hz
Güç
  • AC3'te 400 V ile temas dere­cesi
    25 kW
Dayanıklılık
  • Döngü sayısında elektriksel dayanıklılık
    500000
  • Mekanik oper­asyon sayısı
    5000000
Bağlantı
  • Masif kabloler için giriş ve çıkışın vidalı bağlantı kesiti
    10 / 35 mm²
  • Bükülgen kablo için vidalı giriş ve çıkışın bağlantı kesiti
    10 / 35 mm²
Ekipman
  • Normalde kapalı kontak olarak yardımcı kontak­ların sayısı
    2
  • Normalde açık kontak olarak yardımcı kontak­ların sayısı
    2
  • NC kontak­larının adeti
    0
  • NO kontak­larının adeti
    3
Kullanım durum­ları
  • Kullanım kategorisi
    AC3
Standartlar
  • Standart metin
    IEC 60947-4-1
  • Avrupa yönet­meliği WEEE
    ilgili değil
Kullanım koşul­ları
  • çalıştırma sıcaklığı
    -20…55 °C
  • Rakım
    2000 m
  • Saklama/taşıma sıcaklığı
    -40…80 °C
  • Bağıl nem (yoğun­laşma olmadan)
    45…85 %

İndirilenler

Daha fazla belge