Kontaktör 25A, 3NA+1NK, 230V~50Hz ESC428

EAN
3250612400997
VPE
6 PCEs

Teknik özellikler

Mimari
  • Sipariş tipi
    Uygu­lanamaz
  • Kutup sayısı
    4 P
Konfigürasyon
  • modül sayısı
    2
Temel elektriksel özel­likler
  • Anma çalışma gerilimi Ue
    400 V
  • Frekans
    50 Hz
Voltaj
  • anma izolasyon gerilimi
    440 V
  • DC kontrol gerilimi
    0 V
  • AC komut gerilimi
    230 V
  • Anma darbe dayanım gerilimi
    4 kV
Elektrik akımı
  • Anma akımı
    25 A
  • Pano­ların dışındaki termik anma akımı
    25 A
  • AC7 kategori A'da geçerli akım yükü
    25 A
  • AC7 kategori B ile geçerli akım yükü
    8.5 A
Boyutlar
  • Kurulan ürünün derin­liği
    60 mm
  • Monte edilen ürünün yüksekliği
    83 mm
  • Kurulu ürünün genişliği
    35.75 mm
Güç
  • Kullanılan ani güç
    21 VA
  • Çalışma tüke­timi
    3.4 VA
  • IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı
    6 W
  • Kontak başına güç kaybı
    1.5 W
  • Bobin başına güç kaybı
    1.5 W
  • AC7 A kategor­isinde 230 V ile temas dere­cesi
    4.6 kW
  • AC7 B kategor­isinde 230 V ile temas dere­cesi
    880 W
  • AC7 A kategor­isinde 400 V ile temas dere­cesi
    13.8 kW
  • AC7 B kategor­isinde 400 V ile temas dere­cesi
    2.6 kW
Tetikleme
  • Açılırken tepki süresi
    15 ms
  • Kapanırken tepki süresi
    25 ms
Direnç
  • Sargı direnci
    3150 Ω
Dayanıklılık
  • Döngü sayısında elektriksel dayanıklılık
    30000
  • Mekanik oper­asyon sayısı
    1000000
Floresan ampul kontrolü
  • Floresan paralel lambal­arla maksimum güç
    810 VA
  • İkili devrede floresan lambalar
    1990 VA
  • maksimum yük floresan lamba
    950 VA
Akkor ampul kontrolü
  • Akkor lambal­arla maksimum güç
    1900 W
Kurulum, montaj
  • Sıkma torku
    1,2Nm
Bağlantı
  • Bağlantı kesiti bükülgen kablo
    1 / 6mm²
  • Bağlantı kesiti rijit kablo
    1 / 10mm²
  • Kontak­ların sayısı
    4
  • Kontak­ların türü
    3NA+1NK
  • Kontrol kablosunun bağlantı kesiti tek parça
    1 / 10 mm²
Ekipman
  • akse­suar­lanab­ilir
    Evet
Kullanım
  • Yerel işlem / elle işlem
    Hayır
Standartlar
  • Avrupa yönet­meliği WEEE
    ilgili
Emniyet
  • Koruma sınıfı
    Koruma sınıfı II
  • atishalo­gen­freeex­tern­al­ly­main­tained
    No
Kullanım koşul­ları
  • çalıştırma sıcaklığı
    -10…50 °C
  • Saklama/taşıma sıcaklığı
    -40…80 °C