Buton, NA kontak, vida term. Integro- Flow/beyaz, krom, lak 936712568

EAN
4011334286035
VPE
10 PCEs

Teknik özellikler

Uyum­luluk
  • IFTTT desteği mevcut
    Hayır
Temel elektriksel özel­likler
  • Anma gerilimi
    250 V
  • Anma gerilimi
    250 V AC
Elektrik akımı
  • anlık kontak akımı
    10 A
Boyutlar
  • Derinlik
    24.1 mm
  • Yükseklik
    55.5 mm
  • Genişlik
    55.5 mm
Matery­aller
  • Yüzey görüntüsü
    mat
Kurulum, montaj
  • kurulum modu
    vida kapağı için
Bağlantı
  • Bağlantı tipi
    vidalı termin­aller ile
Emniyet
  • Koruma indeksi IP
    IP44

İndirilenler

Daha fazla belge