936572528

EAN
4011334322405
VPE
10 PCEs

Teknik özellikler

Mimari
  • anahtar sayısı
    1
Konfigürasyon
  • Anahtar modu
    ara
  • Anti­bak­ter­iyel tedavi
    Hayır
Uyum­luluk
  • IFTTT desteği mevcut
    Hayır
Temel elektriksel özel­likler
  • Anma gerilimi
    250 V
  • Anma gerilimi
    250 V AC
Elektrik akımı
  • Anahtar­lama akımı
    16 AX
Boyutlar
  • Derinlik
    25 mm
  • Yükseklik
    55.5 mm
  • Genişlik
    55.5 mm
Matery­aller
  • Yüzey görüntüsü
    mat
Bağlantı
  • Bağlantı tipi
    vidalı termin­aller ile
  • Bağlantı tipi
    Vida bağlantısı
Ekipman
  • Isıtma şalteri
    Hayır
Emniyet
  • Koruma indeksi IP
    IP20
  • Darbe dayanımı
    IK05