918282545

EAN
4011334337157
VPE
10 PCEs

Teknik özellikler

Boyutlar
  • Derinlik
    17.9 mm
  • Yükseklik
    59.5 mm
  • Genişlik
    59.5 mm
Kapa­site
  • Priz sayısı
    1
Kapak, kapı
  • menteşeli kapaklar
    menteşeli kapak açılırken son pozisy­onda takılı kalab­ilir
Emniyet
  • Koruma indeksi IP
    IP20