Integro Flow, 1'li çerçeve, altın rengi, galvanizli 918272538

EAN
4011334239499
VPE
10 PCEs

Teknik özellikler

Boyutlar
  • Derinlik
    9 mm
  • Yükseklik
    59.5 mm
  • Genişlik
    59.5 mm
Kapa­site
  • Priz sayısı
    1
Kurulum, montaj
  • kurulum modu
    dikey ve yatay montaj için
Emniyet
  • Koruma indeksi IP
    IP20