IR hrkt ddktrcomfort 2,2 m, R.1/R.3/1930/R.classic, kutup beyazı, parlak 85342239

EAN
4011334374510
VPE
1 parça

Teknik özellikler

Mimari
  • Sabi­tleme modu
    sıva altı montaj
Boyutlar
  • Montaj yüksekliği
    34 mm
  • Anma montaj yüksekliği
    2.2 m
  • Çap
    57.6 mm
Tetikleme
  • dokunul­mazlık süresi
    ≈ 10 s
Ölçüm
  • Dikdörtgen şekilli algılama alanı
    ≈ 8 x 12 m
Erişim mesafesi
  • Menzil, ön
    ≈ 8 m
Algılama
  • Algılama sevi­yesi sayısı
    3
  • Ayar­lanab­ilir algılama açısı
    her bir taraf ≈ 45…90 °
  • Yerde algılama alanı Ø
    0 m
Aydın­latma kontrolü
  • Ayar­lanabilen tepki parlaklığı
    ≈ 5…1000 lx , gündüz oper­asyon
Ayarlar
  • Ayar­lanabilen tepki değeri parlaklığı
    Evet
  • Ayar­lanabilen tepki değeri hassasi­yeti
    Evet
  • Ayar­lanabilen tepki hassasi­yeti
    10…100 %
  • Kısa süre modu
    200 ms
  • Gecikme süresi
    ≈ 180 s
  • Ayar­lanabilen gecikme süresi
    ≈ 10 s…30 mn
  • Kapanış ön uyarısı için dim değerine % 50
    30 s
Emniyet
  • Koruma indeksi IP
    IP20
  • atishalo­gen­freeex­tern­al­ly­main­tained
    No
  • Koruma
    sökme koru­malı
Kullanım koşul­ları
  • çalıştırma sıcaklığı
    -5…45 °C
  • Bağıl nem (yoğun­laşma olmadan)
    0…65 % (yoğun­laşma olmadan)
Kimlik
  • Uygu­lama, kullanım
    Hareket dedek­törü
  • Sekonder tasarım hatları
    Hareket algılayıcı, R.1