The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
hrkt ddktr 2,2 m, Q.1/Q.3, beyaz kadifemsi
85342129
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
-
Sabitleme modu
sıva altı montaj
-
-
Anma montaj yüksekliği
2.2 m
-
Dikdörtgen şekilli algılama alanı
≈ 8 x 12 m
-
Algılama seviyesi sayısı
3
-
Ayarlanabilir algılama açısı
her bir taraf ≈ 45…90 °
-
Yerde algılama alanı Ø
0 m
-
Ayarlanabilen tepki parlaklığı
≈ 5…1000 lx , gündüz operasyon
-
Ayarlanabilen tepki değeri parlaklığı
Evet
-
Ayarlanabilen tepki değeri hassasiyeti
Evet
-
Ayarlanabilen tepki hassasiyeti
10…100 %
-
-
Kapanış ön uyarısı için dim değerine % 50
30 s
-
-
atishalogenfreeexternallymaintained
No
-
-
çalıştırma sıcaklığı
-5…45 °C
-
Bağıl nem (yoğunlaşma olmadan)
0…65 % (yoğunlaşma olmadan)
-
Uygulama, kullanım
Hareket dedektörü
-
Sekonder tasarım hatları
Q.1