hrkt ddktr 1,1 m, R.1/R.3/1930/R.classic,parlak siyah 85341131

EAN
4011334373926
VPE
1 parça

Teknik özellikler

Mimari
  • Sabi­tleme modu
    sıva altı montaj
Boyutlar
  • Montaj yüksekliği
    34 mm
  • Anma montaj yüksekliği
    1.1 m
  • Çap
    57.6 mm
Ölçüm
  • Dikdörtgen şekilli algılama alanı
    ≈ 12 x 16 m
Erişim mesafesi
  • Menzil, ön
    ≈ 12 m
Algılama
  • Algılama sevi­yesi sayısı
    3
  • Ayar­lanab­ilir algılama açısı
    her bir taraf ≈ 45…90 °
  • Yerde algılama alanı Ø
    0 m
Aydın­latma kontrolü
  • Ayar­lanabilen tepki parlaklığı
    ≈ 5…1000 lx , gündüz oper­asyon
Ayarlar
  • Ayar­lanabilen tepki değeri parlaklığı
    Evet
  • Ayar­lanabilen tepki değeri hassasi­yeti
    Evet
  • Ayar­lanabilen tepki hassasi­yeti
    10…100 %
  • Gecikme süresi
    ≈ 180 s
  • Kapanış ön uyarısı için dim değerine % 50
    30 s
Emniyet
  • Koruma indeksi IP
    IP20
  • atishalo­gen­freeex­tern­al­ly­main­tained
    No
  • Koruma
    sökme koru­malı
Kullanım koşul­ları
  • çalıştırma sıcaklığı
    -5…45 °C
  • Bağıl nem (yoğun­laşma olmadan)
    0…65 % (yoğun­laşma olmadan)
Kimlik
  • Uygu­lama, kullanım
    Hareket dedek­törü
  • Sekonder tasarım hatları
    Hareket algılayıcı, R.1