The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
buton, K.5, paslanmaz çelik mat, lake
85241173
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
-
Jaluzi hareket süresi
2 mn
-
LED
kilitli kalma koruma LED göstergeli
-
Lamel ayar süresi
(ayarlanabilir) 50 ms…2.5 s
-
minimum çıta ayarlama süresi
≈ 250 ms
-
Ayarlanabilen gecikme süresi
0…500 s
-
Butona basarak lamel ayarı
< 0.4 s
-
Butona basıldığında 2 dakika boyunca kendi kendine tutma
> 0.4 s
-
Yön değişikliği için geçiş süresi
< 0.6 s
-
atishalogenfreeexternallymaintained
No
-
-
çalıştırma sıcaklığı
-5…45 °C
-
Enerji tasarruflu
düşük iç enerji gereksinimi
-
Bağıl nem (yoğunlaşma olmadan)
0…65 % (yoğunlaşma olmadan)
-
Sekonder tasarım hatları
Berker K.5
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductNotice
-
ProductECDeclaration
Daha fazla belge