2'li,K.5, al. mat,lake 85142177

EAN
4011334382195
VPE
1 parça

Teknik özellikler

Kontroller ve göstergeler
  • Oper­asyon
    her seride 2 basma düğmeli işletim konsep­tiyle
Temel elektriksel özel­likler
  • Anma gerilimi
    12 V
Emniyet
  • Koruma
    sökme koru­malı
Kullanım koşul­ları
  • çalıştırma sıcaklığı
    -5…45 °C
  • Enerji tasar­ruflu
    düşük iç enerji gereksinimi
  • Bağıl nem (yoğun­laşma olmadan)
    0…65 % (yoğun­laşma olmadan)
Kimlik
  • Sekonder tasarım hatları
    Berker K.5