1'li ,/B.3/B.7, parlak beyaz 85141189

EAN
4011334368311
VPE
1 parça

Teknik özellikler

Kontroller ve göstergeler
  • Oper­asyon
    2 basma düğmeli işletim konsep­tiyle
Temel elektriksel özel­likler
  • Anma gerilimi
    12 V
Emniyet
  • atishalo­gen­freeex­tern­al­ly­main­tained
    No
  • Koruma
    sökme koru­malı
Kullanım koşul­ları
  • çalıştırma sıcaklığı
    -5…45 °C
  • Bağıl nem (yoğun­laşma olmadan)
    0…65 % (yoğun­laşma olmadan)
Kimlik
  • ana tasarım hattı
    Berker S.1/B.3/B.7
  • Sekonder tasarım hatları
    Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas