1'li ,/B.3/B.7, beyaz, mat, plastik 85141188

EAN
4011334368328
VPE
1 parça

Teknik özellikler

Kontroller ve göstergeler
  • Oper­asyon
    2 basma düğmeli işletim konsep­tiyle
Temel elektriksel özel­likler
  • Anma gerilimi
    12 V
Emniyet
  • Koruma
    sökme koru­malı
Kullanım koşul­ları
  • çalıştırma sıcaklığı
    -5…45 °C
  • Enerji tasar­ruflu
    düşük iç enerji gereksinimi
  • Bağıl nem (yoğun­laşma olmadan)
    0…65 % (yoğun­laşma olmadan)
Kimlik
  • ana tasarım hattı
    Berker S.1/B.3/B.7
  • Sekonder tasarım hatları
    Berker S.1 ; Berker B.3 ; Berker B.7 Glas