The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
1'li buton modülü kapağı, şeffaf cam, K.1, parlak beyaz
80960279
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
-
Sabitleme modu
sıva altı montaj
-
buton / push-buton
programlama düğmesi ve kırmızı programlama LED ile
-
Bara üzerinden çalışma gerilimi
21…32 V DC
-
Güç tüketimi, KNX
≈ 108 mW
-
Yüzey işleme tipi
işlenmemiş
-
Veri yolu bağlantı ünitesi
bütünleşik veri yolu kuplaj ünitesi
-
Veri yolu bağlantısı
bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı
-
Desteklenen yapılandırma modları
system, easy
-
-
atishalogenfreeexternallymaintained
No
-
-
çalıştırma sıcaklığı
-5…45 °C
-
Saklama/taşıma sıcaklığı
-20…70 °C (> 45 ° C'de saklanması servis ömrünü azaltır)
-
Ürün ailesi
ürün ailesi: basma düğmeler
-
ana tasarım hattı
KNX - Berker K.1/K.5
-
Sekonder tasarım hatları
KNX ; Berker K.1 ; Berker K.5