Termostatlı 5'li buton, ekran, B.3/B.7 75665785

EAN
4011334284826
VPE
1 parça

Teknik özellikler

Mimari
  • Sabi­tleme modu
    sıva altı montaj
Fonksiy­onlar
  • Oda sıcaklığı kontrolörü ile
    Evet
  • Fonksiyon
    anahtar, basma düğmesi, dimmer, kepenk ve oda termo­statı işlevleri için, valf koruma işleviyle
  • Zaman­layıcılar
    oda ısı zaman­layıcısıyla
  • Çalışma modu
    kontrolör işletim kipleri: ek işlev, bekleme, gece ve don/ısı koruma kipi
Uyum­luluk
  • Uzatma ünitesi
    ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi
Kontroller ve göstergeler
  • LED ekranlı
    Evet
  • Dim
    alan karartma
  • Buton sayısı
    5
  • Oper­asyon
    kepenk işletim konsepti kısa-uzun­-kısa ve uzun­-kısa para­metre­leştirile­bilir, anahtar­lama, basma, kepen­kler ve kısma için tek bir basma düğmesi işlemi
  • Gösterge / ekran
    işletim kipi, kontrol ünitesi kili­tlenme, oda/dış mekan ısısı, zaman (saat gereklidir) göster­ilmesi, simge göstergeli LC ekran
  • buton / push-b­uton
    2 ek gösterge düğmesiyle
Bağlanab­i­lirlik
  • kodlama
    düğmeli kilit işlevli
Boyutlar
  • Etiket alanı uzun­luğu (GxY)
    52.3 x 15.6 mm
  • Yükseklik
    15.6 mm
  • Genişlik
    55.8 mm
Ölçüm
  • değer iletici
    kısma, pozisyon, parlaklık ve ısı değerleri için değer iletici 1 ve 2 byte
Ekran
  • Ekran ile
    Evet
Matery­aller
  • Yüzey işleme tipi
    işlen­memiş
LED kontrolü
  • LED
    beyaz işletim LED ve 10 kırmızı durum LED ile
Bağlantı
  • Veri yolu bağlantı ünitesi
    sıva altı montaj veri yolu kuplaj ünitesi
Ayarlar
  • para­metre­leştirme
    Varlık düğmesi ek işlev için para­metre­leştirile­bilir, tek ve iki düğmeli işletim para­metre­leştirile­bilir, son kullanıcı ekran gösterimi para­metre­leştirile­bilir
  • Program­lama
    ETS2 ile V1.2a ve üzeri ve ETS3 ile program­lanab­ilir
Teslimat kapsamı
  • Bus bağlantısı dahil
    Hayır
Ekipman
  • Çalıştırma noktalarının sayısı
    12
  • Hırsızlığa/­de­montaj koru­masına sahip
    Evet
  • Yapılandırma türü
    Beschrif­tungs­feld(er) - Folie
  • Ürün tipi:
    ürün tipi: basma düğme beşli
  • Isıtma
    yadımcı adım olarak veya olmadan ısıtma ve/veya soğutma kipi için
  • Kontrol
    maksimum 2 kontrol devres­inin sürekli (PI) veya anahtar­lanmış (2-nokta) kontrolü için, ısıtma / soğutma ünitesi ön ayar­ları için kontrol para­metresi, tek oda ayrı kuman­dası için
Yazılım
  • güncelleme
    flash-­con­troller tekno­lojisiyle
Emniyet
  • Koruma indeksi IP
    IP20
  • atishalo­gen­freeex­tern­al­ly­main­tained
    No
  • Koruma
    sökme koru­malı
  • Alarm
    veri yolu kuplaj ünitesi 1 bit veya 1 byte bağlantı kesildikten sonra alarm tele­gramı
Kullanım koşul­ları
  • çalıştırma sıcaklığı
    -5…45 °C
  • Sıcaklık
    dahili ve/veya harici sensörle ortalama değer oluştur­arak ısı ölçümü
Kimlik
  • Ürün ailesi
    ürün ailesi: basma düğmeler
  • ana tasarım hattı
    KNX - Berker S.1/B.3/B.7
  • Sekonder tasarım hatları
    KNX, Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas