75261626

EAN
4011334384427
VPE
1 parça

Teknik özellikler

Mimari
  • Sabi­tleme modu
    sıva altı montaj
Fonksiy­onlar
  • maksimum geçi­cilik
    306 sa
  • İlave gecikme zamanı için potansiyometre
    ± 50 %
  • Fonksiyon
    Aydın­latma işletim kipi işlevleri: Anahtar­lama, Değer iletici ve Işık manzarası çağırma, Para­metreyle tanım­lanab­ilir kilit işlevi
  • Sürgülü anahtar
    KAPALI/o­to­matik/AÇIK için sürgülü anahtar
Uyum­luluk
  • Uzatma ünitesi
    ayrıca uzatma biri­mi­uz­atma birimi olarak da uygundur
Kontroller ve göstergeler
  • Anahtar­lama segmenti sayısı
    72
Boyutlar
  • Montaj yüksekliği boyut­ları
    23.5 mm
  • Anma montaj yüksekliği
    2.2 m
  • En uygun montaj yüksekliği
    2.2 m
Güç
  • Güç tüke­timi, KNX
    ≈ 110 mW
Ölçüm
  • Yarı oval şekilli algılama alanı
    ≈ 12 x 12 m
Erişim mesafesi
  • Menzil, ön
    ≈ 12 m
  • Menzil, önden (1,1 m montaj yüksekliğinde)
    ≈ 6 m
  • Önden maksimum iletim aralığı
    12 m
  • Yana doğru maksimum aktarım aralığı
    6 m
Kapak, kapı
  • Kapak
    kapak limit algılama açısı 90°'ye kadar
Algılama
  • Algılama sevi­yesi sayısı
    2
  • Algılama açısı
    180 °
  • Dikey algılama açısı
    0 / 7 °
  • Yatay algılama açısı
    0 / 180 °
Aydın­latma kontrolü
  • Tepki parlaklığı, yapılandırılab­ilir
    3…100 lx / gündüz oper­asyon
LED kontrolü
  • LED
    parlaklıktan bağımsız yürüme testi işlevi ve demontaj mesajı için kırmızı tanı LED ile
Akkor ampul kontrolü
  • Akkor lambal­arla maksimum güç
    0 W
Bağlantı
  • Veri yolu bağlantı ünitesi
    sıva altı montaj veri yolu kuplaj ünitesi
Ayarlar
  • Desteklenen yapılandırma modları
    system
  • Potansiyometre ile ayar­lanabilen yanıt parlaklığı
    ± 50 %
  • Ayar­lanabilen tepki hassasi­yeti
    20…100 %
  • minimum geçi­cilik
    130 ms
  • Gecikme süresi
    ≈ 10 s
  • Program­lanab­ilir ek gecikme süresi
    130 ms…306 sa
  • Ayar
    tepki parlaklığının, hassasi­yet­inin ve gecikme süres­inin potansiyometreyle hassas ayarı
Ekipman
  • Ürün tipi:
    ürün tipi: hareket
  • Aydın­latma
    aydın­lat­malı ve mesaj kipili
Emniyet
  • Koruma indeksi IP
    IP20
  • Alarm
    veri yolu kuplaj ünitesi 1 bit bağlantı kesildikten sonra alarm tele­gramı
Kullanım koşul­ları
  • çalıştırma sıcaklığı
    -5…45 °C
Kimlik
  • Ürün ailesi
    ürün ailesi: fiziksel sensörler
  • ana tasarım hattı
    KNX - Berker Q.1/Q.3
  • Sekonder tasarım hatları
    Q.1, KNX, Hareket algılayıcı
Kullanma talimat­ları
  • bilgi­lendirme metni
    Sipariş no. 7526 15 ... için uygu­lama.¦¦Dikkat: Alarm uygu­laması kullanılırken, doğrudan güneş ışığı yanlış alarm verilmesine neden olab­ilir Algılama alanının pencereye doğru hiza­lan­masından kaçınıl­malıdır.