The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
-
Sabitleme modu
sıva altı montaj
-
maksimum geçicilik
306 sa
-
İlave gecikme zamanı için potansiyometre
± 50 %
-
Kilitleme süresi
8 ms…140 mn
-
Fonksiyon
Parametreyle tanımlanabilir kilit işlevi, Aydınlatma işletim kipi işlevleri: Anahtarlama, Değer iletici ve Işık manzarası çağırma
-
Sürgülü anahtar
KAPALI/otomatik/AÇIK için sürgülü anahtar
-
Uzatma ünitesi
ayrıca uzatma birimiuzatma birimi olarak da uygundur
-
Anahtarlama segmenti sayısı
72
-
Montaj yüksekliği boyutları
23.5 mm
-
Anma montaj yüksekliği
1.1 m
-
En uygun montaj yüksekliği
1.1 m
-
Güç tüketimi, KNX
≈ 110 mW
-
Yarı oval şekilli algılama alanı
≈ 10 x 12 m
-
-
Önden maksimum iletim aralığı
10 m
-
Yana doğru maksimum aktarım aralığı
6 m
-
Kapak
kapak limit algılama açısı 90°'ye kadar
-
Algılama seviyesi sayısı
2
-
-
Dikey algılama açısı
0 / 7 °
-
Yatay algılama açısı
0 / 180 °
-
RAL rengi
RAL 9010 - Saf beyaz
-
Tepki parlaklığı, yapılandırılabilir
3…100 lx / gündüz operasyon
-
LED
parlaklıktan bağımsız yürüme testi işlevi ve demontaj mesajı için kırmızı tanı LED ile
-
Akkor lambalarla maksimum güç
0 W
-
Veri yolu bağlantı ünitesi
sıva altı montaj veri yolu kuplaj ünitesi
-
Desteklenen yapılandırma modları
system
-
Potansiyometre ile ayarlanabilen yanıt parlaklığı
± 50 %
-
Ayarlanabilen tepki hassasiyeti
20…100 %
-
minimum geçicilik
130 ms
-
-
Programlanabilir ek gecikme süresi
130 ms…306 sa
-
Ayar
tepki parlaklığının, hassasiyetinin ve gecikme süresinin potansiyometreyle hassas ayarı
-
Ürün tipi:
ürün tipi: hareket
-
Aydınlatma
aydınlatmalı ve mesaj kipili
-
Alarm
veri yolu kuplaj ünitesi 1 bit bağlantı kesildikten sonra alarm telegramı
-
çalıştırma sıcaklığı
-5…45 °C
-
Ürün ailesi
ürün ailesi: fiziksel sensörler
-
ana tasarım hattı
KNX - Berker Q.1/Q.3
-
Sekonder tasarım hatları
Hareket algılayıcı, KNX