The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
-
Fonksiyon
Parametreyle tanımlanabilir kilit işlevi
-
Uzatma ünitesi
ayrıca uzatma birimiuzatma birimi olarak da uygundur
-
Anahtarlama segmenti sayısı
72
-
Montaj yüksekliği boyutları
23.5 mm
-
Anma montaj yüksekliği
2.2 m
-
Yarı oval şekilli algılama alanı
≈ 12 x 12 m
-
-
Menzil, önden (1,1 m montaj yüksekliğinde)
≈ 6 m
-
Kapak
kapak limit algılama açısı 90°'ye kadar
-
Algılama seviyesi sayısı
2
-
-
Tepki parlaklığı, yapılandırılabilir
1…1000 lx / gündüz operasyon
-
Veri yolu bağlantı ünitesi
sıva altı montaj veri yolu kuplaj ünitesi
-
Desteklenen yapılandırma modları
system
-
Ayarlanabilen tepki hassasiyeti
20…100 %
-
-
Programlanabilir ek gecikme süresi
130 ms…152 sa
-
Ayar
cevap hassasiyetinin potansiyometreyle ince ayarı için
-
Ürün tipi:
ürün tipi: hareket
-
çalıştırma sıcaklığı
-5…45 °C
-
Ürün ailesi
ürün ailesi: fiziksel sensörler
-
ana tasarım hattı
KNX - Berker Q.1/Q.3
-
Sekonder tasarım hatları
Hareket algılayıcı, Q.1, KNX
-
bilgilendirme metni
Sipariş no. 7526 11.için uygulama