ikili kapak, gelişmiş kontak koruma, R.1, parlak siyah 47292045

EAN
4011334370406
VPE
10 PCEs

Teknik özellikler

Mimari
  • Tasarım
    DIN 49440
  • Sabi­tleme modu
    sıva altı montaj
Konfigürasyon
  • modül sayısı
    2
Temel elektriksel özel­likler
  • Anma gerilimi
    250 V
  • Anma gerilimi
    250 V AC
  • Frekans
    50/60 Hz
  • Anma akımı
    16 A
Elektrik akımı
  • Anma akımı
    16 A
Boyutlar
  • Montaj yüksekliği
    22 mm
Kurulum, montaj
  • kurulum modu
    açılır pençeli
Bağlantı
  • Bağlantı termin­alleri
    DIN 49073-1
  • Bağlantı tipi
    geçmeli klemensli
Emniyet
  • Koruma indeksi IP
    IP20
  • Gelişmiş kontak koru­ması ile
    Evet
Kimlik
  • ana tasarım hattı
    Berker R.1

İndirilenler

Daha fazla belge