priz LED ışıklı.gelişmiş kontak koruma,vidalı term.Q1/3,byz kadife 41096089

EAN
4011334365891
VPE
10 PCEs

Teknik özellikler

Mimari
  • Tasarım
    DIN 49440
  • Sabi­tleme modu
    sıva altı montaj
Konfigürasyon
  • modül sayısı
    1
Temel elektriksel özel­likler
  • Anma gerilimi
    250 V
  • Anma gerilimi
    250 V AC
  • Frekans
    50/60 Hz
  • Anma akımı
    16 A
Elektrik akımı
  • Anma akımı
    16 A
Boyutlar
  • ekleme derin­liği
    32 mm
Matery­aller
  • Renk
    beyaz
Aydın­latma kontrolü
  • Kapatma parlaklığı
    ≈ 4 lx
  • Açılış parlaklığı
    ≈ 2 lx
  • Işık yoğun­luğu (beyaz)
    0.2 cd
Kurulum, montaj
  • kurulum modu
    açılır pençeli
Bağlantı
  • Kablo enine kesiti (rijit)
    maks. 2.5 mm²
  • Bağlantı termin­alleri
    DIN 49073-1
Emniyet
  • Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu
    05
  • Koruma indeksi IP
    IP20
  • atishalo­gen­freeex­tern­al­ly­main­tained
    No
  • Gelişmiş kontak koru­ması ile
    Evet
Kimlik
  • Sekonder tasarım hatları
    Q.1