bej deri buton, enversör ayrc. sinyal kontağı, ışık kontrolü 395619

EAN
4011334197607
VPE
10 PCEs

Teknik özellikler

Konfigürasyon
  • Anahtar modu
    değiştirme kontaktı, ayrı sinyal kontaktlı
  • Anti­bak­ter­iyel tedavi
    Hayır
Uyum­luluk
  • IFTTT desteği mevcut
    Hayır
Temel elektriksel özel­likler
  • Anma gerilimi
    250 V
  • Anma gerilimi
    250 V AC
Elektrik akımı
  • anlık kontak akımı
    10 A
Boyutlar
  • Derinlik
    42 mm
  • ekleme derin­liği
    31.2 mm
  • Kontak mesafesi
    > 3 mm
  • Yükseklik
    71 mm
  • Genişlik
    71 mm
Uzunluk
  • Uzun çekme ipi
    14 cm
Matery­aller
  • Yüzey görüntüsü
    mat
Kurulum, montaj
  • kurulum modu
    duvar ve tavan­lara montaj için, açılır pençeli
Bağlantı
  • Bağlantı termin­alleri
    IEC 60669-1’e göre
  • Bağlantı tipi
    geçmeli klemensli
Ekipman
  • Aydın­latma
    aydın­latma ve izleme devreleri için
Emniyet
  • Koruma indeksi IP
    IP20
  • atishalo­gen­freeex­tern­al­ly­main­tained
    Yes
Kimlik
  • ana tasarım hattı
    Aydın­latma kontrolü
Daha fazla belge